Controlador de robot CS8 EX

CaracterísticasVentajas
Ethernet, bus de campo, entradas/salidas digitales, conexiones en serieArquitectura abierta
Fácil instalación en cualquier lugar
Clase IP54 
Versión industrial
Compacto
Todas las conexiones se realizan en el panel delanteroAccesibilidad
Tecnología 100% digitalFiabilidad

Especificaciones técnicas

ModeloCS8 EX
Dimensiones: Al. x L. x Pr.1000 x 600 x 715 mm
Clase de protecciónIP54
Capacidad de memoria64 MB RAM (min.)
Almacenamiento de memoriaDisco flash 128 MB (min.) o puerto USB
Lenguaje del sistema/programaciónVAL 3 (lenguaje interpretado multitarea) 
Lenguaje PLC-IEC 61131-3
ComunicaciónEnlace serie RS232/422 -
servidor Ethernet ModBus
Entradas/Salidas (E/S)16/16 entradas/salidas digitales y/o 32/32 entradas/salidas digitales (opcional)
Bus de campoDeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet
Peso170 kg
Brazo StäubliSeries RX90 paint