Robot TX60 stericlean

El TX60 stericlean está diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de proceso de descontaminación de peróxido de hidrógeno (H²O²). Puede operar en un entorno de Grado A para diversas aplicaciones en laboratorio, lote de pruebas o producción farmacéutica.

Características técnicas

  • Tratamiento especial de la superficie del brazo del robot
  • Partes críticas en acero inoxidable
  • Retenes específicos
  • Conexiones de usuario y sistema protegidos bajo la base del robot
  • Base robot reducida con gran área de trabajo
  • Calificado GMP (Buenos Procesos de Fabricación)

Destacado

  • Robot resistente al peróxido de hidrógeno (H²O²)
  • Brazo del robot adecuado para procesos de descontaminación en ambiente VHP
  • Automatización en lugar del brazo humano en entornos aislados (glovebox)
  • Fiabilidad probada por líderes en industrias de ciencias de la vida y salas blancas


Características primarias

Modelo TX60 stericleanTX60L stericlean
Carga maxima*9 kg5 kg
Carga nominal3,5 kg2 kg
Alcance670 mm920 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad - ISO 9283±0,02 mm±0,03 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opciones de montajeSuelo/Pared/TechoSuelo/Pared/Techo
Controlador CS8 Stäubli seriesCS8CCS8C

* Con configuración específica. Por favor consulte Stäubli.