Robot TX40 stericlean

El TX40 stericlean está diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de proceso de descontaminación de peróxido de hidrógeno (H²O²). Puede operar en un entorno de Grado A para diversas aplicaciones en laboratorio, test seriados o producción farmacéutica.

Características técnicas

  • Tratamiento especial de la superficie del brazo del robot
  • Partes críticas en acero inoxidable
  • Retenes específicos
  • Conexiones de usuario y sistema protegidos bajo la base del robot
  • Base robot reducida con una  gran área de trabajo
  • Calificado GMP (Buenos Procesos de Fabricación)

Destacado

  • Robot resistente al peróxido de hidrógeno (H²O²)
  • Brazo del robot adecuado para procesos de descontaminación en ambientes VHP
  • Automatización en lugar del brazo humano en entornos aislados (glovebox)
  • Fiabilidad probada por líderes en industrias de ciencias de la vida y salas blancas


Características primarias

Modelo TX40 stericlean
Carga maxima*2 kg
Carga nominal1,7 kg
Alcance515 mm
Grados de libertad6
Repetibilidad - ISO 9283±0,02 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*67)
Opciones de montajeSuelo/Pared/Techo
Controlador CS8 Stäubli seriesCS8C

* Con configuración específica. Por favor consultar Stäubli.