Robot RX160 stericlean

El RX160 stericlean está diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de proceso de descontaminación de peróxido de hidrógeno (H²O²). Puede operar en un entorno de Grado A para diversas aplicaciones en laboratorio, lote de pruebas o producción farmacéutica.

Características técnicas

  • Tratamiento especial de la superficie del brazo del robot
  • Partes críticas en acero inoxidable
  • Retenes específicos
  • Conexiones de usuario y sistema  protegidos bajo la base del robot
  • Base robot reducida con gran área de trabajo
  • Calificado GMP (Buenos Procesos de Fabricación)

Destacado

  • Robot resistente al peróxido de hidrógeno (H²O²)
  • Brazo del robot adecuado para procesos de descontaminación en ambientes VHP
  • Automatización en lugar del brazo humano en entornos aislados (glovebox)
  • Fiabilidad probada por líderes en industrias de ciencias de la vida y salas blancas


Características primarias

Modelo RX160 stericleanRX160L stericlean
Carga maxima*34 kg28 kg
Carga nominal20 kg14 kg
Alcance1710 mm2010 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad - ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opciones de montajeSuelo/TechoSuelo/Techo
Controlador CS8 Stäubli seriesCS8CCS8C

* Con configuración específica. Por favor consultar Stäubli.