Robots TX90 plastics

La estructura cerrada del brazo proporciona protección de clase IP65, mientras que la muñeca sumergible está reforzada y protegida para cumplir los requisitos de la clase IP67, y es ideal para el uso en aplicaciones de sala blanca y entornos industriales hostiles. El diseño delgado aporta mayor flexibilidad y agilidad con la opción de montaje en cualquier configuración o ángulo.

Características

Ventajas

Compatibilidad Euromap / SPI

Solución "plug and play" (junto con interfaz de usuario dedicada) 

VALplast

Interfaz de Plastics dedicada para la descarga de prensa con el robot de 6 ejes

Estructura cerrada

Fácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles

Estructura rígida

Mejor rendimiento dinámico

Múltiples configuraciones de montaje

Adaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula

Área de trabajo amplia

Uso óptimo del área de trabajo

Formato compacto

Mínimo espacio, aumento de la eficiencia de la superficie útil

Especificaciones

Modelo

TX90 plastics

TX90L plastics

TX90XL plastics

Carga máxima*

20 kg

15 kg

12 kg

Carga nominal

7 kg

6 kg

5 kg

Alcance

1000 mm

1200 mm

1450 mm

Grados de libertad

6

6

6

Repetibilidad - ISO 9283

±0,03 mm

±0,035 mm

±0,04 mm

Interfaz con máquina de moldeado por inyección

Euromap 12 o 67 (Europa)
SPI (EE.UU)

Euromap 12 o 67 (Europa)
SPI (EE.UU)

Euromap 12 o 67 (Europa)
SPI (EE.UU)

Opciones de montaje del brazo

Suelo/pared/techo

Suelo/pared/techo

Suelo/pared/techo

Controlador de la serie CS8 de Stäubli

CS8C

CS8C

CS8C

* Con configuración específica. Consulte con Stäubli.