Robots TX60 plastics

La estructura cerrada del brazo proporciona protección de clase IP65, mientras que la muñeca sumergible está reforzada y protegida para cumplir los requisitos de la clase IP67, y es ideal para el uso en aplicaciones de sala blanca y entornos industriales hostiles. El diseño delgado aporta mayor flexibilidad y agilidad con la opción de montaje en cualquier configuración o ángulo.

CaracterísticasVentajas
Compatibilidad Euromap / SPI Solución "plug and play" (junto con interfaz de usuario dedicada) 
VALplast Interfaz de Plastics dedicada para la descarga de prensa con el robot de 6 ejes
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo
Formato compactoMínimo espacio, aumento de la eficiencia de la superficie útil

Especificaciones

ModeloTX60 plastics
TX60L plastics
Carga maxima*9 kg5 kg
Carga nominal3,5 kg2 kg
Alcance670 mm920 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad - ISO 9283±0,02 mm±0,03 mm
Interfaz con máquina de moldeado por inyecciónEuromap 12 o 67 (Europa)
SPI (EE.UU.)
Euromap 12 o 67 (Europa)
SPI (EE.UU.)
Opciones de montaje del brazoSuelo/pared/techoSuelo/pared/techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8CCS8C

* Con configuración específica. Consulte con Stäubli.