Robots TX40 plastics

El robot TX40 plastics ofrece nuevas posibilidades de integración a través de su diseño compacto y peso ultra ligero, y su tamaño es suficientemente reducido como para ubicarse en el interior de las protecciones en numerosas IMMs.

CaracterísticasVentajas
Compatibilidad Euromap / SPI Solución "plug and play" (junto con interfaz de usuario dedicada) 
VALplast Interfaz de Plastics dedicada para la descarga de prensa con el robot de 6 ejes
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo
Formato compactoMínimo espacio, aumento de la eficiencia de la superficie útil

Especificaciones

Modelo  TX40 plastics
Carga máxima*2,3 kg
Carga nominal1,7 kg
Alcance515 mm
Grados de libertad6
Repetibilidad - ISO 9283±0,02 mm
Interfaz con máquina de moldeado por inyecciónEuromap 12 o 67 (Europa) SPI (EE UU)
Opciones de montaje del brazoSuelo/pared/techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8C

* Con configuración específica. Consulte con Stäubli.