Robots TX200 plastics

La estructura cerrada del brazo proporciona protección de clase IP65, mientras que la muñeca sumergible está reforzada y protegida para cumplir los requisitos de la clase IP67, y es ideal para el uso en aplicaciones de sala blanca y entornos industriales hostiles.

CaracterísticasVentajas
Compatibilidad Euromap / SPISolución "plug and play" (junto con interfaz de usuario dedicada)
VALplastInterfaz de Plastics dedicada para la descarga de prensa con el robot de 6 ejes
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo
Formato compactoMínimo espacio, aumento de la eficiencia de la superficie útil

Especificaciones

Modelo  TX200 plasticsTX200L plastics
Carga máxima*150 kg100 kg
Carga nominal100 kg60 kg
Alcance2194 mm2594 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad - ISO 9283±0,06 mm±0,1 mm
Interfaz con máquina de moldeado por inyecciónEuromap 12 o 67 (Europa)
SPI (EE UU)
Euromap 12 o 67 (Europa)
SPI (EE UU)
Opciones de montaje del brazoSuelo/techoSuelo/techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8C HPCS8C HP

* Con configuración específica. Consulte con Stäubli.