Robots para la industria del plástico

Stäubli Robotics ofrece soluciones que aumentan la productividad para el taller de moldeado, con una gama en crecimiento de robots de 6 ejes, desarrollada en colaboración con empresas de moldeado por inyección e integradores de sistemas que realizan su actividad en el sector del plástico. La gama Plastics de robots puede ofrecer la solución ideal para todos los requisitos de automatización.

Los robots de 6 ejes proporcionan todas las ventajas de los sistemas cartesianos sencillos (alta velocidad, antebrazo delgado y programación sencilla) pero no presentan ninguna de las limitaciones que restringen la incorporación de tareas adicionales. La gama de robots Plastics sobresale con aquellos productos que requieren operaciones adicionales, por ejemplo, en la decoración y etiquetado de moldes, carga de piezas, montaje y ajuste de componentes, apilado o embalaje de precisión.

El robot también puede recortar, retirar de bebederos, reorientar y cargar la pieza directamente en el contenedor de salida. Puede programarse para dar servicio, dentro del tiempo de ciclo, a dos IMM adyacentes.

Robot TX60 plastics

Alcance de 670 y 920 mm

Robot TX90 plastics

Alcance de 1000, 1200 y 1450 mm

RX160 plastics robot

Alcance de 1710 y 2010 mm

TX200 plastics

Alcance de 2194 y 2594 mm