Robot TX90 paint

La serie TX90 paint marca la diferencia gracias a un mejor control del proceso a través del software de control avanzado PaintiXen, que permite el control de cualquier parámetro de pintura, un mayor ahorro en pintura y disolvente (tasa de transferencia +30%), una trayectoria de alta calidad y elevada flexibilidad; esto facilita la gestión de piezas de tamaños complejos/múltiples, y un mayor rendimiento.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaEspecialmente idóneo para aplicaciones de pintura, cumple los requisitos CE ATEX (Europa).
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico, precisión y repetibilidad de la trayectoria para ahorrar tiempo y producto.
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad del diseño de la célula, que permite el montaje en cualquier tipo de línea de montaje o máquina: suelo, pared o techo, en función del modelo.
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo.
Formato compactoFácil integración, estructuras de producto más pequeñas, reducción de los tamaños de la cabina de pintura.

Especificaciones

ModeloTX90 paintTX90L paintTX90XL paint
Carga máxima *20 kg15 kg9 kg
Carga nominal7 kg6 kg5 kg
Alcance1000 mm1200 mm1450 mm
Grados de libertad666
Repetibilidad - ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Áreas de trabajo
Europa: Cenelec
EE.UU.: Factory Mutual o CSA
Grupo II Categoría 3 Zona 2,22Grupo II Categoría 3 Zona 2,22Grupo II Categoría 3 Zona 2,22
Opciones de montaje del brazoSuelo/pared/techoSuelo/pared/techoSuelo/pared/techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8CCS8CCS8C

* Con configuración específica. Consulte con Stäubli.