Robot TX250 paint

La serie TX250 paint marca la diferencia gracias a un mejor control del proceso a través del software de control avanzado PaintiXen, que permite el control de cualquier parámetro de pintura, un mayor ahorro en pintura y disolvente (tasa de transferencia +30%), una trayectoria de alta calidad y elevada flexibilidad; esto facilita la gestión de piezas de tamaños complejos/múltiples, y un mayor rendimiento.

CaracterísticasVentajas
Muñeca huecaTodos los equipos de pintura se instalan en el brazo.
Reducción de riesgos de contaminación.
Múltiples aplicacionesPara piezas metálicas, de plástico y madera. Aplicación de imprimaciones, pinturas intermedias y barnices. Adaptado a disolventes, agua o pinturas en polvo.
CertificacionesEuropa (CE)
Pendiente para EE.UU./Canadá (FM-CSA) y Japón (TIIS)
Software de pintura PaintiXenEste software simplifica el uso y la programación del robot para aplicaciones de pintura en polvo y de base acuosa convencionales, así como aplicaciones electrostáticas.
SimulaciónLa simulación permite definir el modelo de robot, su posición, tiempo de ciclo y las posibles colisiones.
Protección con cubiertaPuede instalarse una cubierta en el antebrazo del robot para ampliar la protección.

Especificaciones

ModeloTX250 paint
Carga máxima *10 kg
Carga nominal5 kg
Carga útil en el antebrazo8 kg
Alcance máximo horizontal2547,5 mm
Grados de libertad6
Áreas de trabajoEuropa (CE)
Pendiente para EE.UU./Canadá (cCSAus) y Japón (TIIS)
Opciones de montaje del brazoSuelo/techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8C paint

* Con configuración específica. Consulte con Stäubli.