Robot RX160 paint

La serie RX160 paint marca la diferencia gracias a un mejor control del proceso a través del software de control avanzado PaintiXen, que permite el control de cualquier parámetro de pintura, un mayor ahorro en pintura y disolvente (tasa de transferencia +30%), una trayectoria de alta calidad y elevada flexibilidad; esto facilita la gestión de piezas de tamaños complejos/múltiples, y un mayor rendimiento.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaEspecialmente idóneo para aplicaciones de pintura, cumple los requisitos CE ATEX (Europa) y FM (EE.UU.). Protección del brazo mediante presurización de aire en el interior de la estructura de aluminio.
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico, precisión y repetibilidad de la trayectoria para ahorrar tiempo y producto.
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad del diseño de la célula, que permite el montaje en cualquier tipo de línea de montaje o máquina: suelo o techo, en función del modelo.
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo.
Formato compactoFácil integración, estructuras de producto más pequeñas, reducción de los tamaños de la cabina de pintura.

Especificaciones

Modelo
RX160 paintRX160L paint
Carga máxima *34 kg28 kg
Carga nominal20 kg14 kg
Alcance1710 mm2010 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad - ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Categoría / códigoII 2G D, EEx p ia
o EEx pem ib IP65
II 2G D, EEx p ia
o EEx pem ib IP65
Áreas de trabajo
Europa: Cenelec
EE.UU.: cCSAus
Grupo II Categoría 2,3 Zona 1,2,21,22
Clase I, II, III, Div. 1 y 2
Grupo II Categoría 2,3 Zona 1,2,21,22
Clase I, II, III, Div. 1 y 2
Opciones de montaje del brazoSuelo/techoSuelo/techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8CCS8C

* Con configuración específica. Consulte con Stäubli.