Robots para pintura

El sistema Paint está diseñado para proporcionar un paquete de automatización preparado para la integración en su célula. Incluye un armario eléctrico y un sistema de purga, con el módulo de E/S analógico listo para su conexión para los parámetros de pintura, como por ejemplo ancho del abanico, flujo de producto, presión de pulverización o tensión y velocidad de campana en aplicaciones electrostáticas.

Robot TX90 paint

Alcance de 1000, 1200 y 1450 mm

Robot RX160 paint

Alcance de 1710 y 2010 mm