RX160 hsm Robot

El robot RX160 hsm se ha diseñado para diversas aplicaciones de mecanizado de alta velocidad (acabado, desbarbado, modelado, perforación, martilleo, biselado, contorneo, mecanizado con cordón de soldadura y más) sobre muchos tipos de materiales, incluyendo el aluminio, el acero inoxidable, compuestos, resinas, madera, vidrio y latón.

CaracterísticasVentajas
Engranajes reductores de Stäubli
(Patentado)
Diseñados y fabricados por Stäubli, combinan alta precisión, rigidez, velocidad, fiabilidad y un mantenimiento reducido
Estructura cerrada y estancaProtección de motores y cables integrada en el brazo robótico para funcionamiento en entornos hostiles (polvo, pulverización, lubricantes, etc.)
Cambio automático de herramienta Mayor productividad y flexibilidad gracias al cambio de herramienta programable en la gama de robots
Calibración absoluta Mayor precisión para procesos con trayectoria
Función de eje externoCapacidad para controlar un eje externo
FlexibleCompatible con una amplia gama de husillos de mecanizado


Características primarias

Modelo RX160 hsmRX160L hsm
Carga maxima*34 kg28 kg
Carga nominal20 kg14 kg
Alcance1710 mm   2010 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad – ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Clase de protección (muñeca)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opciones de montajeSuelo/TechoSuelo/Techo
Controlador Stäubli CS8 seriesCS8CCS8C

* Con configuración específica. Por favor consultar Stäubli.