Robot TX90 HE

El robot TX90 HE pertenece a la familia de “ambiente húmedo”, desarrollado específicamente para procesos en ambientes húmedos. El robot TX90 HE ha sido diseñado para soportar condiciones extremas en cuanto a corrosión. Puede funcionar en ambientes de alta humedad tales como el corte por chorro de agua, la carga / descarga de maquina herramienta y varias aplicaciones alimentarias.

Características

  • Estructura del brazo cerrada (IP65), reforzada mediante sobrepresión del brazo
  • Resistente a líquidos con  pH entre 4,5 y 8,5
  • Muñeca y estructura del brazo protegida mediante tratamiento superficial
  • Brida y partes críticas en acero inoxidable
  • Muñeca IP67 protegida frente a inmersiones a baja presión y resistente a la corrosión
  • Acabado suave para facilitar la limpieza del brazo
  • Cables de interconexión localizados debajo del brazo para mejorar la protección de conectores


Características primarias

Modelo TX90 HETX90L HETX90XL HE
Carga maxima*20 kg15 kg9 kg
Carga nominal7 kg6 kg5 kg
Alcance1000 mm   1200 mm1450 mm
Grados de libertad666
Repetibilidad – ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Clase de protección (muñeca)IP65 (*67)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opciones de montajeSuelo/Pared/TechoSuelo/Pared/TechoSuelo/Pared/Techo
Controlador Stäubli CS8 seriesCS8CCS8CCS8C

* Con configuración específica. Por favor consultar Stäubli.