Robot RX60 HE

El robot TX60 HE pertenece a la familia de “ambiente húmedo”, desarrollado específicamente para procesos en ambientes húmedos. El robot TX60 HE ha sido diseñado para soportar condiciones extremas en cuanto a corrosión. Puede funcionar en ambientes de alta humedad tales como el corte por chorro de agua, la carga / descarga de  maquina herramienta y varias aplicaciones alimentarias.

Características

  • Estructura del brazo cerrada (IP65), reforzada mediante sobrepresión del brazo
  • Resistente a líquidos con pH entre 4,5 y 8,5
  • Muñeca y estructura del brazo protegida mediante tratamiento  superficial
  • Brida y partes críticas en acero inoxidable
  • Muñeca IP67 protegida frente a inmersiones a baja presión y resistente a la corrosión
  • Acabado suave para facilitar la limpieza del brazo
  • Cables de interconexión localizados debajo del brazo para mejorar la protección de conectores


Características primarias

Modelo TX60 HETX60L HE
Carga maxima*9 kg5 kg
Carga nominal3,5 kg2 kg
Alcance670 mm920 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad – ISO 9283±0,02 mm±0,03 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opciones de montajeSuelo/Pared/TechoSuelo/Pared/Techo
Controlador Stäubli CS8 seriesCS8CCS8C

* Con configuración específica. Por favor consultar Stäubli.