Robot TX200 HE

El robot TX200 HE pertenece a la familia de “ambiente húmedo”,  desarrollado específicamente para procesos en ambientes húmedos. El robot TX200 HE ha sido diseñado para soportar condiciones extremas en cuanto a corrosión. Puede funcionar en ambientes de alta humedad tales como el corte por chorro de agua, la carga / descarga de maquina herramienta y varias aplicaciones alimentarias.

Características

  • Estructura del brazo cerrada (IP65), reforzada mediante  sobrepresión del brazo
  • Resistente a líquidos con pH entre 4,5 y 8,5
  • Muñeca y estructura del brazo protegida mediante tratamiento superficial
  • Brida y partes críticas en acero inoxidable
  • Muñeca IP67 protegida frente a inmersiones a baja presión y resistente a la corrosión
  • Acabado suave para facilitar la limpieza del brazo
  • Cables de interconexión localizados debajo del brazo para mejorar la protección de conectores


Características primarias

Modelo TX200 HETX200L HE
Carga maxima*150 kg100 kg
Carga nominal100 kg60 kg
Alcance2194 mm2594 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad - ISO 9283±0,06 mm±0,1 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opciones de montajeSuelo/TechoSuelo/Techo
Controlador Stäubli CS8 seriesCS8C HPCS8C HP

* Con configuración específica. Por favor consultar Stäubli.