Robot RX 160 HE

El robot RX160 HE pertenece a la familia de “ambiente húmedo”, desarrollado específicamente para procesos en ambientes húmedos. El robot RX160 HE ha sido diseñado para soportar condiciones extremas en cuanto a corrosión. Puede funcionar en ambientes de alta humedad tales como el corte por chorro de agua, la carga / descarga de  maquina herramienta y varias aplicaciones alimentarias.

Características

  • Estructura del brazo cerrada (IP65), reforzada mediante sobrepresión del  brazo
  • Resistente a líquidos con pH entre 4,5 y 8,5
  • Muñeca y estructura del brazo protegida mediante  tratamiento superficial
  • Brida y partes críticas en acero inoxidable
  • Muñeca IP67 protegida frente a inmersiones a baja presión y resistente a la corrosión
  • Acabado suave para facilitar la limpieza del brazo
  • Cables de interconexión localizados debajo del brazo para mejorar la protección de conectores


Características primarias

Modelo RX160 HERX160L HE
Carga maxima*34 kg28 kg
Carga nominal20 kg14 kg
Alcance1710 mm2010 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad – ISO 9283±0,05 mm±0,05 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opciones de montajeSuelo/TechoSuelo/Techo
Controlador Stäubli CS8 seriesCS8CCS8C

* Con configuración específica. Por favor consultar Stäubli.