Robots TX90 cr/scr

Los robots TX90 cleanroom se diseñaron desde el principio para cumplir los exigentes requisitos de los entornos de sala blanca. Ofrecen como ventajas añadidas capacidades de rendimiento y fiabilidad superiores, con una fiabilidad  probada en campo en entornos industriales de operación continua.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles.
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico.
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula.
Sistemas de engranajes de reducción patentados de StäubliPrecisión, flexibilidad y velocidad inigualables, con mantenimiento reducido.
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo.

Especificaciones

ModeloTX90 cr/scrTX90L cr/scrTX90XL cr/scr
Carga máxima *20 kg15 kg9 kg
Carga nominal7 kg6 kg5 kg
Alcance1000 mm1200 mm1450 mm
Grados de libertad666
Repetibilidad - ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Estándar para sala blanca:
ISO 14644-1
FS 209E
Clase 2 (modelo SCR) o clase 4 (modelo CR)
Subclase 1 (modelo SCR) o clase 10 (modelo CR)
Clase 2 (modelo SCR) o clase 4 (modelo CR)
Subclase 1 (modelo SCR) o clase 10 (modelo CR)
Clase 2 (modelo SCR) o clase 4 (modelo CR)
Subclase 1 (modelo SCR) o clase 10 (modelo CR)
Opciones de montajeSuelo/pared/techoSuelo/pared/techoSuelo/pared/techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8CCS8CCS8C

* Con configuración específica. Consulte con Stäubli.