TX60 cr/scr robots

Los robots TX60 cleanroom se diseñaron desde el principio para cumplir los exigentes requisitos de los entornos de sala blanca. Ofrecen como ventajas añadidas capacidades de rendimiento y fiabilidad superiores, con una fiabilidad probada en campo en entornos industriales de operación continua.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles.
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico.
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula.
Sistemas de engranajes de reducción patentados de Stäubli Precisión, flexibilidad y velocidad inigualables, con mantenimiento reducido.
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo.

Especificaciones

ModeloTX60 cr/scrTX60L cr/scr
Carga máxima *9 kg5 kg
Carga nominal3,5 kg2 kg
Alcance670 mm920 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad - ISO 9283±0,02 mm±0,03 mm
Estándar para sala blanca: ISO 14644-1

FS 209E

Clase 2 (modelo SCR) o clase 4 (modelo CR)
Subclase 1 (modelo SCR) o clase 10 (modelo CR)
Clase 2 (modelo SCR) o clase 4 (modelo CR)
Subclase 1 (model SCR) o clase 10 (modelo CR)
Opciones de montaje del brazoSuelo/pared/techoSuelo/pared/techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8CCS8C

* Con configuración específica. Consulte con Stäubli.