Robots TX40 cr

Los robots TX40 cleanroom se diseñaron desde el principio para cumplir los exigentes requisitos de los entornos de sala blanca. Ofrecen como ventajas añadidas capacidades de rendimiento y fiabilidad superiores, con una fiabilidad probada en campo en entornos industriales de operación continua.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles.
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico.
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula.
Sistemas de engranajes de reducción patentados de StäubliPrecisión, flexibilidad y velocidad inigualables, con mantenimiento reducido.
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo.

Especificaciones

ModeloTX40 cr
Carga máxima *2,3 kg
Carga nominal1,7 kg
Alcance515 mm
Grados de libertad6
Repetibilidad - ISO 9283±0,02 mm
Estándar para sala blanca:
ISO 14644-1
FS 209E

Clase 4
Clase 10
Opciones de montajeSuelo/pared/techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8C

* Con configuración específica. Please Consulte con Stäubli.