Robots RX160 cr

Los robots RX160 cleanroom se diseñaron desde el principio para cumplir los exigentes requisitos de los entornos de sala blanca. Ofrecen como ventajas añadidas capacidades de rendimiento y fiabilidad superiores, con una fiabilidad probada en campo en entornos industriales de operación continua.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles.
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico.
Múltiples configuraciones de montaje Adaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula.
Sistemas de engranajes de reducción patentados de StäubliPrecisión, flexibilidad y velocidad inigualables, con mantenimiento reducido.
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo.

Especificaciones

ModeloRX160crRX160L cr
Carga máxima *34 kg28 kg
Carga nominal20 kg14 kg
Alcance1710 mm2010 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad - ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Estándar para sala blanca:
ISO 14644-1
FS 209E

Clase 4
Clase 10

Clase 4
Clase 10
Opciones de montajeSuelo/techoSuelo/techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8CCS8C

 * Con configuración específica. Consult con Stäubli.