Robots Cleanroom

Nuestra serie de robots cleanroom se ha desarrollado para cumplir los criterios específicos de los entornos limpios. Todos los robots tienen la certificación ISO clase 2/3 o clase 4 para uso en las industrias de semiconductores, biotecnología, farmacéutica, médica y en otras industrias.

Robot TX40 cr

Alcance de 515 mm

Robots TX60 cr/scr

Alcance de 670 y 920 mm

Robots TX90 cr/scr

Alcance de 1000, 1200 y 1450 mm

Robots RX160 cr

Alcance de 1710 y 2010 mm

TX200 robots

2194 and 2594 mm reach