TX200 hsm Robot

El robot TX200 hsm se ha diseñado para diversas aplicaciones de mecanizado de alta velocidad (acabado, desbarbado, modelado, perforación, martilleo, biselado, contorneo, mecanizado con cordón de soldadura y más) sobre muchos tipos de materiales, incluyendo el aluminio, el acero inoxidable, compuestos, resinas, madera, vidrio y latón.

CaracterísticasVentajas
Engranajes reductores de Stäubli
(Patentado)
Diseñados y fabricados por Stäubli, combinan alta precisión, rigidez, velocidad, fiabilidad y un mantenimiento reducido
Estructura cerrada y estancaProtección de motores y cables integrada en el brazo robótico para funcionamiento en entornos hostiles (polvo, pulverización, lubricantes, etc.)
Cambio automático de herramienta Mayor productividad y flexibilidad gracias al cambio de herramienta programable en la gama de robots
Calibración absoluta Mayor precisión para procesos con trayectoria
Función de eje externoCapacidad para controlar un eje externo
FlexibleCompatible con una amplia gama de husillos de mecanizado


Características primarias

Modelo TX200 hsmTX200L hsm
Carga maxima*150 kg100 kg
Carga nominal100 kg60 kg
Alcance2194 mm   2594 mm
Grados de libertad66
Repetibilidad – ISO 9283±0,06 mm±0,1 mm
Clase de protección (muñeca)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opciones de montajeSuelo/TechoSuelo/Techo
Controlador Stäubli CS8 seriesCS8CCS8C

* Con configuración específica. Por favor consultar Stäubli.