TX90 ESD

El robot TX90 ESD (versión de descarga electrostática, ElectroStatic Discharge) se ha diseñado para la manipulación de componentes electrónicos de manera segura, y para su funcionamiento en un entorno electrónico sensible en diversas aplicaciones como el ensamblaje de placas de circuito impreso (PCI), la inspección visual, las pruebas de producto y el embalaje de productos electrónicos de consumo.

CaracterísticasVentajasESD
Pintura específica resistente a ESD

Garantiza que todos los elementos accesibles sean disipadores para reducir los riesgos asociados a la ESD en la producción.
Minimiza los fallos de piezas y los costes de reelaboración

Cumplimiento ESD garantizado con pruebas
  • Tres pruebas específicas: resistividad superficial, disipación de cargas residuales y conductividad transversal.
  • Siete puntos de análisis que cubren todos los elementos de cada brazo.

Mejora el rendimiento de la producción y la rentabilidad

Conductividad transversal

Desde la herramienta hasta el pie, cada articulación del brazo cuenta con puesta a tierra.

Manipulación segura de dispositivos sensibles

Especificaciones del robot TX90 ESD

ModeloTX90 ESDTX90L ESDTX90XL ESD
Grados de libertad666
Capacidad de carga nominal7 kg6 kg5 kg
Capacidad de carga máxima *20 kg15 kg9 kg
Alcance en la muñeca1000 mm1200 mm1450 mm
Repetibilidad±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Estándar para sala blanca:
ISO 14644-1
FS 209E

Clase 5
Clase 100

Clase 5
Clase 100

Clase 5
Clase 100
Métodos de fijaciónSuelo, pared
o techo
Suelo, pared
o techo
Suelo, pared
o techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8CCS8CCS8C

* Con configuración específica. Contáctenos para obtener más información.