TS80 ESD

El robot TS80 ESD (versión de descarga electrostática, ElectroStatic Discharge) se ha diseñado para la manipulación de componentes electrónicos de manera segura, y para su funcionamiento en un entorno electrónico sensible en diversas aplicaciones como el ensamblaje de placas de circuito impreso (PCI), la inspección visual, las pruebas de producto y el embalaje de productos electrónicos de consumo.

CaracterísticasVentajasESD
Pintura específica resistente a ESD

Garantiza que todos los elementos accesibles sean disipadores para reducir los riesgos asociados a la ESD en la producción.
Minimiza los fallos de piezas y los costes de reelaboración

Cumplimiento ESD garantizado con pruebas
  • Tres pruebas específicas: resistividad superficial, disipación de cargas residuales y conductividad transversal.
  • Siete puntos de análisis que cubren todos los elementos de cada brazo.

Mejora el rendimiento de la producción y la rentabilidad

Conductividad transversal

Desde la herramienta hasta el pie, cada articulación del brazo cuenta con puesta a tierra.

Manipulación segura de dispositivos sensibles

Especificaciones del robot TS80 ESD SCARA

ModeloTS80 ESD
Grados de libertad4
Capacidad de carga máxima *8 kg
Capacidad de carga nominal2 kg
Alcance800 mm
Repetibilidad±0,01 mm
Carrera200 o 400 mm
Clase de protección IP54
Estándar para sala blanca - ISO 14644-1 6
Métodos de fijaciónSuelo o pared
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8C

* Si tiene una configuración específica, contáctenos para obtener más información.