Robot Industrial TX340 SH

El robot TX340 SH (Shelf, consola) tiene 6 grados de libertad y cuenta con ventajas únicas para adaptarse a todos los ambientes,  proporcionando un proceso óptimo de calidad y una mayor productividad.

Principales características y beneficios del TX340 SH

Prestaciones aumentadas

Una nueva generación de robot,  ligero, compacto y con  tiempos de ciclo más cortos incluyendo reducción del consumo energético.

Estructura rígida

Elevadas prestaciones dinámicas.

Ideal para la industria del plástico

Robot de 190 kg de carga con un alcance de 3,6 m y capaz de trabajar por debajo de su base (versión Shelf), montado por ejemplo, en la parte superior de una máquina inyectora.

Múltiples conexiones

Posibilidad de conexión en el codo o la brida del robot.

Plataforma de control común

Stäubli ofrece una gama completa de robots de 4 y 6 ejes controlados por una misma familia de controladores CS8.

Alta flexibilidad

Opciones adicionales pueden ser realizadas con el robot de seis ejes a pie de máquina.

Especificaciones robot TX340 SH

Modelo TX340 SH
Grados de libertad6
Capacidad de carga nominal165 kg
Capacidad de carga máxima *190 kg
Alcance (entre 1 y 6 ejes)3680 mm
Repetibilidad ISO-9283±0,1 mm
Velocidad máxima en el centro de gravedad de la carga12 m/s
Peso1430 kg
FrenosTodos los ejes
Clase de protección según el estándar NF EN 60529IP65
Métodos de fijaciónSuelo
Controlador Stäubli series CS8CS8C HP

 *Con configuración específica contacte con nosotros para detalles.