Brazos robóticos de carga pesada: serie TX200

Los brazos robóticos de carga pesada de 6 ejes de Stäubli ofrecen durabilidad reforzada, junto con una gama de características técnicas diseñadas para proporcionar fácil uso y elevada productividad, incluida una plataforma de control única y un mismo interlocutor, independientemente de lo amplias o especializadas que sean sus necesidades.

Robots TX200

Brazos robóticos de 6 ejes rápidos y precisos, incluida una versión diseñada para la industria fotovoltaica.
Alcance de 2194 y 2594 mm