Robot industrial de 6 ejes TX90

La serie TX90 de robots de carga media presenta un brazo articulado con 6 grados de libertad para obtener la flexibilidad óptima. Un exclusivo cierre de trabajo esférico permite maximizar el uso del espacio de trabajo de la célula. Otras ventajas adicionales incluyen opciones de montaje en suelo, pared y techo para facilitar la integración del robot. La estructura completamente reforzada del brazo del robot (con clasificación IP65) permite que sea ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluso en entornos agresivos.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula
Sistemas de engranajes de reducción patentados de StäubliPrecisión, flexibilidad y velocidad inigualables, junto con mantenimiento reducido
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo

Especificaciones

ModeloTX90TX90LTX90XL
Grados de libertad666
Capacidad de carga nominal7 kg6 kg5 kg
Capacidad de carga máxima *20 kg15 kg9 kg
Alcance en la muñeca1000 mm1200 mm1450 mm
Repetibilidad±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Métodos de fijaciónSuelo, pared
o techo
Suelo, pared
o techo
Suelo, pared
o techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8CCS8CCS8C

* Con configuración específica. Contáctenos para obtener más información.