Robot industrial de 6 ejes RX160

La serie RX160 de robots de carga media presenta un brazo articulado de alta precisión con 6 grados de libertad para obtener la flexibilidad óptima. Un exclusivo cierre de trabajo esférico permite maximizar el uso del espacio de trabajo de la célula. Otras ventajas adicionales incluyen opciones de montaje en suelo y techo para facilitar la integración del robot. La estructura reforzada y completamente cerrada del brazo del robot (con clasificación IP65) permite que sea ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluso en entornos agresivos.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula
Sistemas de engranajes de reducción patentados de StäubliPrecisión, flexibilidad y velocidad inigualables, junto con mantenimiento reducido
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo
Versión con puño reforzado (RX160 HD)Mayor durabilidad en aplicaciones de gran esfuerzo

Especificaciones

ModeloRX160RX160 HDRX160L
Grados de libertad666
Capacidad de carga nominal20 kg20 kg14 kg
Capacidad de carga máxima *34 kg34 kg28 kg
Alcance1710 mm1710 mm2010 mm
Repetibilidad±0,05 mm±0,05 mm±0,05 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Métodos de fijaciónSuelo o techoSuelo o techoSuelo o techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8CCS8CCS8C

* Con configuración específica. Contáctenos para obtener más información.