Robot industrial de 6 ejes TX2-90

Robots TX2: la próxima generación de los rápidos y precisos robots de 6 ejes. Esta nueva gama de robots redefine las prestaciones con un óptimo equilibrio de velocidad, rigidez, tamaño y volumen de accesibilidad. Gracias a sus únicas características estos avanzados  robots pueden ser utilizados en todas las áreas, incluyendo los entornos más sensibles y restrictivos.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula
Sistemas de engranajes de reducción patentados de StäubliPrecisión, flexibilidad y velocidad inigualables, junto con mantenimiento reducido
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo
  • Equilibrio óptimo de velocidad, rigidez, tamaño y volume de accesibilidad
  • La mayor gama de robots de altas prestaciones
  • Reconocidos por su estabilidad dinámica y control de trayectorias
  • Sistema reductor JCS patentado
Prestaciones consistentes para cubrir sus necesidades
  • Lider global y pionero en robots de estructura cerrada
  • IP 65 / 67 ( puño )
  • Salida del cable vertical
  • Presurización del brazo
Capacidad para trabajar en hostiles
  • Precursor en Encoders digitales Safe
  • Tarjeta de seguridad accesible
  • Conexiones IO y Ethernet disponibles en el antebrazo
Amplio uso en areas de trabajo sensibles o restringidas

Especificaciones

ModeloTX2-90TX2-90LTX2-90XL
Grados de libertad666
Capacidad de carga nominal7 kg6 kg5 kg
Capacidad de carga máxima *20 kg15 kg9 kg
Alcance en la muñeca1000 mm1200 mm1450 mm
Repetibilidad±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Métodos de fijaciónSuelo, pared
o techo
Suelo, pared
o techo
Suelo, pared
o techo
Controlador de la serie CS9 de StäubliCS9CS9CS9

* Con configuración específica. Contáctenos para obtener más información.