Brazos robóticos de carga media: series TX, TX2 y RX

Los brazos robóticos industriales de carga media de Stäubli ofrecen características técnicas ventajosas, que incluyen una plataforma de control única y un mismo interlocutor para asegurar una fiabilidad óptima y fácil uso, independientemente de lo amplias o especializadas que sean sus necesidades.

Robots TX90

Brazo robótico de 6 ejes rápido, preciso y extremadamente flexible.
Alcance de 1000 a 1450 mm

Nuevo robot de 6 ejes TX2-90

Brazo robótico de 6 ejes de prestaciones consistentes.
Alcance de 1000 a 1450 mm

Robots RX160

Brazo robótico de 6 ejes de alta velocidad y duradero, adecuado incluso para entornos agresivos. 
Alcance de 1710 y 2010 mm