Robots industriales de 6 ejes TX60

La serie de robots industriales TX60 presenta un brazo articulado con 6 grados de libertad para obtener la máxima flexibilidad. Un exclusivo cierre de trabajo esférico permite maximizar el uso del espacio de trabajo de la célula. Otras ventajas adicionales incluyen opciones de montaje en suelo, pared y techo para disfrutar de una flexibilidad absoluta en la integración del robot. La estructura reforzada y completamente cerrada del brazo del robot (con clasificación IP65) permite que sea ideal para aplicaciones en entornos agresivos, mientras que una muñeca especialmente diseñada (con clasificación IP67) es resistente a virutas de cortes y es ideal para entornos de herramientas de mecanizado.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula
Sistemas de engranajes de reducción patentados de StäubliPrecisión, flexibilidad y velocidad inigualables, junto con mantenimiento reducido
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo

Especificaciones

Model  TX60 TX60L
Grados de libertad66
Capacidad de carga nominal3,5 kg2 kg
Capacidad de carga máxima *9 kg5 kg
Alcance en la muñeca670 mm920 mm
Repetibilidad ±0,02 mm ±0,03 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Métodos de fijaciónSuelo, pared o techoSuelo, pared o techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8CCS8C

* Con configuración específica. Contáctenos para obtener más información.