Robot industrial de 6 ejes TX40

El robot industrial de 6 ejes TX40 presenta un brazo articulado que ofrece un nivel de agilidad y flexibilidad extraordinario. Un exclusivo cierre de trabajo esférico permite maximizar el uso del espacio de trabajo de la célula. Otras ventajas adicionales incluyen opciones de montaje en suelo, pared y techo para disfrutar de una flexibilidad absoluta en la integración del robot. La estructura reforzada y completamente cerrada del brazo del robot (con clasificación IP65) permite que sea ideal para aplicaciones en entornos agresivos.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula
Sistemas de engranajes de reducción patentados de StäubliPrecisión, flexibilidad y velocidad inigualables, junto con mantenimiento reducido
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo

Especificaciones

ModeloTX40
Grados de libertad6
Capacidad de carga nominal1,7 kg
Capacidad de carga máxima *2,3 kg
Alcance en la muñeca515 mm
Repetibilidad±0,02 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*IP67)
Métodos de fijaciónSuelo, pared o techo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8C

* Con configuración específica. Contáctenos para obtener más información