Robot TS40 SCARA

El robot TS40 duradero y altamente fiable presenta ventajas exclusivas, como alta velocidad, capacidad para carga pesada y un área de trabajo amplia, para aportar una elevada eficiencia a una amplia variedad de aplicaciones de montaje en todos los entornos industriales, proporcionando la mejor calidad de proceso posible y un aumento de la productividad.

Características y ventajas principales del robot TS40 SCARA

Alta velocidad

Capacidad para hasta 100 recogidas por minuto (ppm) sin comprometer la precisión.

Capacidad para carga pesada

El diámetro de 25 mm estándar de la pluma permite al TS40 transportar una carga pesada mientras mantiene una elevada velocidad.

Múltiples métodos de fijación

Las opciones de montaje en suelo o pared ofrecen más capacidad de adaptación y flexibilidad en la integración del robot.

Múltiples conexiones de usuario

Las conexiones eléctricas, neumáticas y de entrada/salida están disponibles en el antebrazo, así como en la brida de la herramienta.

Protección sólida

El diseño de la placa del conector angulado con clasificación IP54 y el fuelle proporcionan protección óptima frente al polvo y los líquidos.

Área de trabajo amplia

Las versiones con carrera de 200 mm o 400 mm permiten elevados volúmenes de trabajo.

Especificaciones del robot TS40 SCARA

ModeloTS40
Grados de libertad4
Capacidad de carga máxima *8 kg
Capacidad de carga nominal2 kg
Alcance400 mm
Repetibilidad±0,01 mm
Carrera200 o 400 mm
Clase de protección IP54
Estándar para sala blanca - ISO 14644-1 6
Métodos de fijaciónSuelo o pared
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8C

* Si tiene una configuración específica, contáctenos para obtener más información.