Robot TS20 SCARA

El robot TS20 es muy compacto e integrado para aplicaciones de alta velocidad. Diseñado completamente por Stäubli, ofrece muchas características similares a las de los robots de mayor tamaño de nuestra línea TS, proporcionando altas prestaciones y robustez. Su mazo de cables se integra dentro del brazo para posibilitar la conexión directa de la herramienta en la brida.

CaracterísticasVentajas
CompactoPaquete competitivo para automatización de sobremesa A3
Robot más rápido de su claseMayor rendimiento
Todos los cables se tienden
internamente
Fiabilidad probada del diseño de Stäubli

Especificaciones del robot TS20 SCARA

ModeloTS20
Grados de libertad4
Capacidad de carga nominal0,5 kg
Capacidad de carga máxima *1 kg
Alcance220 mm
Repetibilidad±0,01 mm
Clase de protecciónIP10
Métodos de fijaciónSuelo
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8C M

* Con configuración específica. Contáctenos para obtener más información.