Robot FAST picker TP80

Robot extremadamente rápido diseñado para operaciones de manipulación con piezas pequeñas (inferiores a 1 kg). El robot FAST picker TP80 es especialmente idóneo para aplicaciones de envasado en diversos sectores como alimentación, farmacéutico, fotovoltaico y cosmético.

Características y ventajas principales de FAST picker TP80

Alta velocidad

Robot extremadamente rápido con capacidad para 200 recogidas por minuto (ppm) de forma sostenida.

Montaje sencillo

El robot FAST picker TP80 puede montarse en una base mucho más ligera que los robots paralelos, para obtener ahorros de costes y facilitar su integración en una célula.

Alta precisión y rigidez

El robusto diseño industrial del FAST picker TP80 permite un elevado nivel de repetibilidad en toda su área de trabajo.

Área de trabajo amplia

Un alcance de 800 mm, con una carrera de 100 mm(200 mm*), permite al FAST picker TP80 cubrir un área de trabajo grande a la vez que se mantiene una elevada velocidad.

Sin interferencias del brazo cuando se utiliza con visión

A diferencia de los robots en paralelo con diseños de brazo múltiple, el FAST picker TP80 no interfiere con la línea de visión de la cámara.

Antebrazo delgado

Un antebrazo delgado permite al robot acceder a áreas confinadas, por ejemplo aperturas de máquinas ranuradas.

Todos los cables del usuario se tienden en el interior del brazo

Las conexiones eléctricas, neumáticas y de E/S están disponibles en la brida de la herramienta con todos los cables tendidos en el interior del brazo.

Protección sólida

La clasificación IP65 (con fuelles opcionales) y el diseño de conector angulado aportan una mejor protección frente al polvo y los líquidos.

Especificaciones del robot FAST picker TP80

ModeloFAST picker TP80
Grados de libertad4
Capacidad de carga máxima *1 kg
Capacidad de carga nominal0,5 kg
Alcance800 mm
Repetibilidad±0,05 mm
Carrera100 mm (200 mm*)
Clase de protección (con fuelles opcionales*)IP54 (IP65*)
Métodos de fijaciónPared
Controlador de la serie CS8 de StäubliCS8C

* Con configuración específica. Contáctenos para obtener más información.