Robot industrial de 6 ejes TX2-60

Robots TX2: la próxima generación de los rápidos y precisos robots de 6 ejes. Esta nueva gama de robots redefine las prestaciones con un óptimo equilibrio de velocidad, rigidez, tamaño y volumen de accesibilidad. Gracias a sus únicas características estos avanzados  robots pueden ser utilizados en todas las áreas, incluyendo los entornos más sensibles y restrictivos.

CaracterísticasVentajas
Estructura cerradaFácil de limpiar y usar en entornos limpios y hostiles
Estructura rígidaMejor rendimiento dinámico
Múltiples configuraciones de montajeAdaptabilidad y flexibilidad de diseño de la célula
Sistemas de engranajes de reducción patentados de StäubliPrecisión, flexibilidad y velocidad inigualables, junto con mantenimiento reducido
Área de trabajo ampliaUso óptimo del área de trabajo
  • Equilibrio óptimo de velocidad, rigidez, tamaño y volume de accesibilidad
  • La mayor gama de robots de altas prestaciones
  • Reconocidos por su estabilidad dinámica y control de trayectorias
  • Sistema reductor JCS patentado
Prestaciones consistentes para cubrir sus necesidades
  • Lider global y pionero en robots de estructura cerrada
  • IP 65 / 67 ( puño )
  • Salida del cable vertical
  • Presurización del brazo
Capacidad para trabajar en hostiles
  • Precursor en Encoders digitales Safe
  • Tarjeta de seguridad accesible
  • Conexiones IO y Ethernet disponibles en el antebrazo
Amplio uso en areas de trabajo sensibles o restringidas

Especificaciones

Model  TX2-60 TX2-60L
Grados de libertad66
Capacidad de carga nominal3,5 kg2 kg
Capacidad de carga máxima *9 kg5 kg
Alcance en la muñeca670 mm920 mm
Repetibilidad ±0,02 mm ±0,03 mm
Clase de protección (*muñeca)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Métodos de fijaciónSuelo, pared o techoSuelo, pared o techo
Controlador de la serie CS9 de StäubliCS9CS9

* Con configuración específica. Contáctenos para obtener más información.