Brazos robóticos de carga ligera: series TP y TS de 4 ejes, series TX y TX2 de 6 ejes

Stäubli proporciona todas las características técnicas más innovadoras, junto con una plataforma de control única y un mismo interlocutor, independientemente de lo amplios y específicos que sean sus requisitos.

Brazo robótico de 4 ejes de carga ligera: serie TP picker

Robot FAST picker TP80

Robot extremadamente rápido para operaciones de manipulación de piezas pequeñas (inferiores a 1 kg).

FAST picker TP80 HE robot

Extremely fast robot dedicated to handling operations with small parts in sensitive environment.

Brazos robóticos de 4 ejes de carga ligera: series TS SCARA

Robot TS20 SCARA

Solución compacta y competitiva para automatización en sobremesa. 
Alcance de 220 mm

Robot TS40 SCARA

Optimiza la productividad para todas las aplicaciones de montaje.
Alcance de 400 mm

Robot TS60 SCARA

Automatización robótica de carga pesada y alta velocidad.
Alcance de 600 mm

Robot TS80 SCARA

Área de trabajo amplia para asumir un volumen de trabajo elevado.
Alcance de 800 mm

Brazos robóticos de 6 ejes de carga ligera: series TX y TX2

Robot de 6 ejes TX40

Brazo robótico de 6 ejes compacto, rápido y preciso.
Alcance de 515 mm

Nuevo robot de 6 ejes TX2-40

Brazo robótico de 6 ejes de prestaciones consistentes.
Alcance de 515 mm

Robots de 6 ejes TX60

Brazo robótico compacto y rápido que ofrece 6 grados de libertad.
Alcance de 670 y 920 mm

Nuevo robot de 6 ejes TX2-60

Brazo robot de 6 ejes de prestaciones consistentes.
Alcances de 670 y 920 mm