Get the Flash Player  to see this animation/video.

Una gama completa de robots de 4 y 6 ejes

Stäubli ofrece una gama exclusiva y completa de robots de 4 y 6 ejes de 0,5 a 190 kg de carga útil con alcances de 220 a 3680 mm.

TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
FAST picker TP800.5 kg1 kg800 mm±0.05 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
TS200.5 kg1 kg220 mm±0.01 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
TS402 kg8 kg400 mm±0.01 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
TS602 kg8 kg600 mm±0.01 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
TS802 kg8 kg800 mm±0.01 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
TX401.7 kg2.3 kg515 mm±0.02 mm
TipoCapacidad
de carga nominal
Capacidad
de carga máxima *
AlcanceRepetibilidad

TX2-401.7 kg2.3 kg515 mm±0.02 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad

TX603.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX60L2 kg5 kg920 mm±0.03 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad

TX2-603.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX2-60L2 kg5 kg920 mm±0.03 mm
TipoCapacidad
de carga
nominal
Capacidad
de carga
máxima *
AlcanceRepetibilidad
TX907 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
TipoCapacidad
de carga
nominal
Capacidad
de carga
máxima *
AlcanceRepetibilidad
TX2-907 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX2-90L6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX2-90XL5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
TipoCapacidad
de carga
nominal
Capacidad
de carga
máxima *
AlcanceRepetibilidad


RX16020 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160 HD20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L14 kg28 kg2010 mm±0.05 mm
TipoCapacidad
de carga
nominal
Capacidad
de carga
máxima *
AlcanceRepetibilidad
TX200100 kg130 kg2194 mm±0.06 mm
TX200L60 kg100 kg2594 mm±0.1 mm
TipoCapacidad
de carga
nominal
Capacidad
de carga
máxima *
AlcanceRepetibilidad
TX340 SH165kg190 kg3680 mm±0.1 mm
TipoCapacidad
de carga
nominal
Capacidad
de carga
máxima *
AlcanceRepetibilidad
TX90 paint
7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L paint6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL paint5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
TipoCapacidad
de carga
nominal
Capacidad
de carga
máxima *
AlcanceRepetibilidad
RX160 paint20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L paint14 kg28 kg2010 mm±0.05 mm
TipoCapacidad
de carga
nominal
Mapacidad
de carga máxima *
AlcanceCarga útil
en el antebrazo
TX250 paint5 kg10 kg2547.5 mm 8 kg
TipoCapacidad
de carga
nominal
Capacidad
de carga
máxima *
AlcanceRepetibilidad
TX40 plastics
1.7 kg2.3 kg515 mm±0.02 mm
TipoCapacidad
de carga
nominal
Capacidad
de carga
máxima *
AlcanceRepetibilidad
TX60 plastics
3.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX60L plastics2 kg5 kg920 mm±0.02 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
TX90 plastics
7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L plastics6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL plastics5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
RX160 plastics
20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L plastics14 kg28 kg2010 mm±0.05 mm
TypeCapacidad de 
carga nominal
Capacidad de 
carga máxima*
AlcanceRepetibilidad
TX200 plastics100 kg150 kg2194 mm±0.06 mm
TX200L plastics60 kg100 kg2594 mm±0.1 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
TX40 cr
1.7 kg2.3 kg515 mm±0.02 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
TX60 cr/scr3.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX60L cr/scr2 kg5 kg920 mm±0.03 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
TX90 cr/scr
7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L cr/scr6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL cr/scr5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
RX160 cr
20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L cr14 kg28 kg2010 mm±0.05 mm
Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
TX40 stericlean1.7 kg2.3 kg515 mm±0.02 mm
Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
TX60 stericlean3.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX60L stericlean2 kg5 kg920 mm±0.03 mm
Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
TX90 stericlean7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L stericlean6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL stericlean5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
RX160 stericlean20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L stericlean14 kg28 kg2010 mm±0.06 mm
TipoCapacidad de carga nominalCapacidad de carga máxima *AlcanceRepetibilidad
FAST picker TP80 HE0.5 kg1 kg800 mm±0.05 mm
Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
TX60 HE3.5 kg9 kg670 mm±0.02 mm
TX60L HE2 kg5 kg920 mm±0.03 mm
Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
TX90 HE7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L HE6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
TX90XL HE5 kg9 kg1450 mm±0.04 mm
Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
RX160 HE20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L HE14 kg28 kg2010 mm±0.06 mm
Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
TX200 HE100 kg130 kg2194 mm±0.06 mm
TX200L HE60 kg100 kg2594 mm±0.1 mm

Robots especializados: Machining

Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
TX90 hsm7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L hsm6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
RX160 hsm20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L hsm14 kg28 kg2010 mm±0.05 mm
Tipo

Capacidad de carga nominal

Capacidad de carga máxima *

AlcanceRepetibilidad
TX200 hsm100 kg150 kg2194 mm±0.06 mm
TX200L hsm60 kg100 kg2594 mm±0.1 mm

* Con configuración específica. Contáctenos para obtener más información.