Get the Flash Player  to see this animation/video.

Una amplia gama de robots que cubren todas las industrias y aplicaciones

Independientemente de la industria o aplicación, los requisitos de la automatización son universales. En toda nuestra amplia gama de productos, los brazos robóticos industriales de Stäubli proporcionan ventajas técnicas diferenciadoras: tamaño compacto, áreas de trabajo amplias, alta velocidad, precisión, resistencia a todos los tipos de entornos y, por encima de todo, la flexibilidad para adaptarse a la mayor diversidad de tareas.

Brazos robóticos de
4 y 6 ejes de carga
ligera (0,5 a 10 kg)

FAST picker TP80
TS20, TS40, TS60 y TS80
TX40, TX60 y TX60L
Nuevos ! TX2-40, TX2-60 y TX2-60L

Brazos robóticos de
6 ejes de carga
media (10 a 34 kg)

TX90, TX90L y TX90XL
Nuevos ! TX2-90, TX2-90L y TX2-90XL
RX160, RX160L y RX160 HD

Brazos robóticos especializados

RX y TX paint
RX y TX plastics
RX y TX cleanroom
TX stericlean
RX machining
RX y TX humid environment
TS y TX resistentes a ESD

Archivos CAD

Descargue los archivos CAD del brazo robótico desde nuestra biblioteca.