AUTOMATICA 2016 - Slide gallery

TX2-90XL CS9: Célula colaborativa – robot de montaje asistido
TX2-60 CS9: Célula colaborativa – colaboración Hombre Máquina
Zona de alta prestaciones: TX2-60 CS9 – mostrando comportamiento de trayectoria precisa combinando alta velocidad y repetibilidad
TX2-60 CS9: Alta precisición de posicionamiento 3D
Stäubli Connectors: Solución modular de cambio de herramientas
Stäubli Connectors: Sistema de cambio de herramientas para robots
Zona conectado a su mundo: Control de una aplicación de pick and place mediante Siemens/Codesys TX40 unival plc y Rapsberry Pi TS40 uniVAL plc
Ambientes sensibles: aplicaciones de lavado con TX90 HE en primer plano
Zona de ambientes sensibles: TX60 ESD (Descarga Electroestática) – prueba y montaje de baterías de Smartphone
Zona de ambientes sensibles: TX40 ESD (Descarga Electroestática) – inspección y montaje de smartphones
Ambientes sensibles: TX90l robot cleanroom, TX40 stericlean y antebrazo de un FAST picker TP80 en versión carrera 200 mm
Mostrador de bienvenida en el stand de Stäubli
El stand de Stäubli estuvo muy concurrido durante toda la feria
Atención a los visitantes por nuestro personal del stand

More Pictures