Enchufes rápidos para toma de muestras en las industrias química y petroquímica

Stäubli desarrolla aplicaciones de toma de muestras para la industria química y petroquímica seguras y respetuosas con el medio ambiente con una gama completa de enchufes rápidos, que incluye caras planas, conexión y desconexión limpias y una variedad de productos adicionales para toma de muestras, centros de ensayos y análisis en laboratorio. El diseño y los materiales de calidad superior implican que pueda esperar una contaminación nula.

RBE de construcción modular

Los enchufes rápidos compactos y de fácil uso le permiten realizar conexiones automáticas seguras con solo pulsar un botón.

HCB antigoteo 316L

Enchufes rápidos antigoteo que presentan un diseño de caras planas para realizar la manipulación segura de fluidos con estanqueidad constante durante la conexión y desconexión.

Fluidos y gases

Nuestra línea completa de conectores rápidos para manipulación segura de fluidos y gases ofrece una amplia variedad de materiales, juntas, diámetros y características adicionales que hacen que los conectores se ajusten a las características químicas del fluido y los requisitos de la aplicación.