Get the Flash Player  to see this animation/video.

Soluciones de conexión para las industrias química y petroquímica

Conectores para toma de muestras, alimentación de gas, llenado y drenaje, etc.

Stäubli ofrece una gama de sistemas de conexión para las industrias química y petroquímica, enchufes rápidos estándar y especializados, diseñados para proporcionar seguridad y rendimiento en toma de muestras, llenado y drenaje de contenedores, conexión/desconexión de tomas de servicios básicos, calibración y pruebas, distribución de gases puros, aplicaciones de inertización y de aire comprimido.

Aire comprimido

Una gama de enchufes rápidos de calidad superior, que incluye conectores de seguridad y de acero inoxidable, para aplicaciones de aire comprimido.

Toma de muestras

Enchufes rápidos de cara plana antigoteo para proporcionar fiabilidad en aplicaciones de toma de muestras, puntos de pruebas y análisis en laboratorio.

Gases domésticos

Enchufes rápidos en acero inoxidable, con diámetros desde 3 mm hasta 50 mm, idóneos para una serie de aplicaciones de gas doméstico.

Aire respirable

Una gama de soluciones de conexión seguras para aplicaciones de aire respirable, aire limpio y de zona tóxica.