Enchufes rápidos y conexiones centralizadas para circuitos hidráulicos
Elija las soluciones antipolución para alta presión de Stäubli

Para cilindros de extracción de noyos, eyectores e inyección secuencial… las soluciones de conexión han de ser la última palabra en términos de fiabilidad y eficiencia. La resistencia de los materiales utilizados, la elección de las juntas de estanqueidad y los sistemas de bloqueo hacen que las soluciones Stäubli sean ideales para operar en los entornos más exigentes, como muy altas temperaturas y presiones. Cuando se usan las versiones multiconexión, la capacidad de transferencia de energías es aún más eficiente y segura.

RBE - Modular

Ø de 03 a 19 mm
P. máx. : hasta 450 bar*

MPX - Media presión sin goteo

Ø de 06 a 25 mm
P. máx. : hasta 315 bar*

CBX - Sin goteo

Ø de 03 a 12 mm
P. máx. : hasta 450 bar*

SBA - Alta resistencia

Ø de 08 a 12 mm
P. máx. : hasta 450 bar*

RMP - Multi-conectores para líneas hidráulicas

Conectores centralizados para circuitos hidráulicos de alta presión.

SPC - Multi-conectores para el control de apertura y cierre de válvulas

Control hidráulico de las boquillas de inyección secuencial y cilíndros de expulsión de noyos.

Sistemas multi-conexión personalizados

Stäubli ofrece soluciones específicamente diseñadas para optimizar la seguridad y eficiencia de sus aplicaciones.

CombiTac - Sistemas de conexión modular

Cree su propia configuración a partir de una selección de módulos estandarizados.

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.
Get the Flash Player to see this animation/video.

Descargar documentación sobre plásticos

Inglés