Enchufes rápidos y conexiones centralizadas para el control de la temperatura
Elija la versatilidad y el rendimiento de Stäubli

Las aplicaciones de gestión térmica son especialmente exigentes. De paso libre a soluciones antipolución y de conexión simple a placas multiconexión, la gama de productos Stäubli ofrece una solución que satisface cada necesidad. Debido al gran número de opciones de configuración, se integran perfectamente a sus equipos. Sea cual sea el tipo de fluido empleado, la temperatura o el caudal… los productos Stäubli ofrecen la fiabilidad y rendimiento exigidos en cada aplicación.

RPL - Paso libre

Ø de 06 a 12 mm
P. máx. : hasta 10 bar*

GPL - Paso libre

Ø de 25 a 50 mm
P. máx. : hasta 10 bar*

RMI - Simple o doble obturación

Ø de 06 a 37 mm
P. máx. : hasta 16 bar*

HTI – Alta temperatura

Ø de 09 a 12 mm
P. máx. : hasta 12 bar*

RMI - Multi-conectores para circuitos de control de temperatura

Conexión centralizada para control de temperatura, refrigeración, agua y circuitos de aceite.

MCI - Antigoteo para líneas de control de temperatura

Conexión centralizada para control de temperatura con diseño de cara plana antigoteo.

HTM – Alta temperatura

Ø de 09 a 12 mm
P. máx. : hasta 12 bar*

Sistemas multi-conexión personalizados

Stäubli ofrece soluciones específicamente diseñadas para optimizar la seguridad y eficiencia de sus aplicaciones.

NCI - Colector de distribución

Stäubli ofrece soluciones específicamente diseñadas para optimizar la seguridad y eficiencia de sus aplicaciones.

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.
Get the Flash Player to see this animation/video.

Descargar documentación sobre plásticos

Inglés