Soluciones de conexión para manipulación remota

La experiencia adquirida a lo largo de más de 40 años con conexiones de fluidos en celdas radioactivas nos permite ofrecer una amplia gama de enchufes rápidos con manipulación remota para suministro de gas y líquido (diámetros interiores de 3 a 25 mm; presión alta y baja), así como al suministro eléctrico en áreas contaminadas.

RBE/TM para manipulación remota

Ø de 03 a 25 mm
P. máx. : hasta 400 bar*

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.

Descargue la documentación RV06

Inglés