Soluciones de conexión para cajas de guantes

Nuestros enchufes rápidos con tecnología de caras planas anti-polución con bloqueo automático, proporcionan la solución de conexión adecuada para el espectro completo de aplicaciones en cajas de guantes, desde suministro de fluido y gas de proceso hasta la toma de muestras de producto radioactivo; con el propósito de establecer conexiones rápidas y fiables en condiciones seguras para los operarios, los equipos y el medioambiente.

HCB - Antigoteo 316L

Ø de 03 a 16 mm
P. máx. : hasta 300 bar*

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo