Get the Flash Player  to see this animation/video.

Soluciones de conexión para máquina-herramienta

Stäubli ofrece conectores para la conexión y desconexión de husillos, cabezales de fresado y amarre hidráulico para asegurar el suministro fiable de refrigerante, aire, alimentación eléctrica, neblina de aceite, lubricantes para útiles de corte, etc. Estos conectores, completamente integrados, permiten conectar de forma rápida y sin dificultades cabezales de fresado, así como soltar los husillos, para facilitar el mantenimiento y aumentar la productividad. Nuestros sistemas CombiTac proporcionan conexiones centralizadas para todos sus circuitos de alimentación para equipos de proceso y mantenimiento.

Cambio automático de cabezales de fresado y centros de mecanizado a alta velocidad

Los enchufes rápidos SPC, autoalineantes y de cara plana, son ideales para cambios automáticos de herramientas y proporcionan un caudal óptimo con un diseño sin goteo.

Amarre hidráulico de palés y fijaciones

Los enchufes rápidos SPC autoalineantes presentan un diseño de cara plana y proporcionan caudales excelentes para aplicaciones de amarre hidráulico.

Circuitos eléctricos

Nuestros sistemas CombiTac proporcionan conexiones de alimentación simultánea para todos los equipos de proceso centralizados en una placa, y pueden personalizarse en función de sus necesidades.

Llenado y drenaje de cajas de engranajes

Los enchufes rápidos SBA presentan un diseño para conexiones y desconexiones limpias y proporcionan un caudal muy elevado para llenado y drenaje rápido y seguro.

Conexiones de fluidos en husillos

Los enchufes rápidos RBE, que presentan un sistema de bloqueo con botón de desconexión, aseguran una conexión fácil y segura para una amplia gama de fluidos.