Soluciones de conexión de aire comprimido para la industria ferroviaria

Las soluciones de conexión de aire comprimido Stäubli para la industria ferroviaria incluyen enchufes rápidos para una amplia gama de aplicaciones, como por ejemplo conexiones entre la caja y el bogie y entre cajas, conexiones neumáticas para circuitos de frenos, suspensión, cajas de arena, lubricación de pestañas de la rueda y circuitos principales; todas diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo y durabilidad a largo plazo.

GPL de paso libre

Conectores de paso libre disponibles en diámetros de 15, 20, 25 y 33 mm para gran caudal con sistemas de bloqueo automático y protección contra agentes externos.

RTD de paso libre

Conector de paso libre con sistema de bloqueo esférico, disponible en diámetros de 11 y 19 mm, para gran volumen y aplicaciones que requieran rotación entre el macho de acoplamiento y el enchufe.

SPI/OS de paso libre

Conector de paso libre con sistema de bloqueo esférico, disponible en diámetros de 06 - y 09 mm, para aplicaciones que requieran rotación entre el macho de acoplamiento y el enchufe.

Sistemas multi-conexión personalizados

Multi-conectores para conexión simultánea de múltiples circuitos.

Conexiones neumáticas completas

Mangueras flexibles equipadas con enchufes rápidos GPL, RTD o SPI/OS.